เผยแพร่สินค้าของคุณ
NUAGE - WALL LAMP SPOT LED PETIT
NUAGE - WALL LAMP SPOT LED PETIT
NUAGE - WALL LAMP SPOT LED PETIT
NUAGE - WALL LAMP SPOT LED PETIT
NUAGE - WALL LAMP SPOT LED PETIT
    DESIGNHEURE

    NUAGE - WALL LAMP SPOT LED PETIT

    The Nuage collection, with its triangular, rounded lampshade resembling the prow of a boat, has a timeless, universal design. Entirely made in France, Nuage is DESIGNHEURE's best-selling collection, thanks to its great adaptability and numerous model variations. Highly decorative and ideal for use at the head of a bed, the small Nuage wall light offers a dual light source: a bulb and a flexible LED reading light. This LED version with double switch is particularly recommended for comfortable reading with or without the light from the main lamp. The simplicity and clean lines of its appearance bring elegance and lightness to your interiors.

    สเปคสินค้า
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 24 x l. 26,5 x H. 33,5 cm / L. 9.4” x l. 10.2” x H. 13.4”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.nuage-wall-lamp-spot-led-petit
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)340
    • กว้าง (มิลลิเมตร)240
    • ความลึก (มิลลิเมตร)260
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ