เผยแพร่สินค้าของคุณ
REEF - CHANDELIER 3 SMALL
REEF - CHANDELIER 3 SMALL
REEF - CHANDELIER 3 SMALL
REEF - CHANDELIER 3 SMALL
    DESIGNHEURE

    REEF - CHANDELIER 3 SMALL

    The chandelier 3 Petit Reef diffuses a soft, harmonious light. Its contemporary, sculptural design, with shades at different heights, adds originality and graphic elegance to any space. Adjustable in diameter and height, this chandelier is ideal for an entrance hall, dining room or living room. It comprises three small lampshades in diffusing white fabric, with a black band and circular side panels, suspended from a circular black-lacquered steel ceiling rose by black textile cords.
    Inspired by the shapes of coral reefs and the aquatic world, the Reef collection's organic symmetry evokes shapes that are half-animal,
    half-plant.

    สเปคสินค้า
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 57 x H. 130 cm / Ø 22.4” x H. 51.2”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E14
      Bulb : 3x Max 15 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 56 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 3x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.2”

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.reef-chandelier-3-small
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1300
    • กว้าง (มิลลิเมตร)570
    • ความลึก (มิลลิเมตร)570
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ