เผยแพร่สินค้าของคุณ
REEF - LARGE FLOOR LAMP
REEF - LARGE FLOOR LAMP
REEF - LARGE FLOOR LAMP
REEF - LARGE FLOOR LAMP
REEF - LARGE FLOOR LAMP
REEF - LARGE FLOOR LAMP
REEF - LARGE FLOOR LAMP
    DESIGNHEURE

    REEF - LARGE FLOOR LAMP

    A striking totem, the Grand Reef floor lamp diffuses a harmonious, soft glare-free halo of light, ideal for providing accent lighting in a
    corner of a room or next to a sofa. Its contemporary, sculptural design offers different, multi-faceted viewing angles for a graphic effect. It features a diffusing white fabric lampshade with a black band and circular side panels, a square base and tubular base in black lacquered steel, and a black textile cord with foot switch.
    Inspired by the shapes of coral reefs and the aquatic world, the Reef collection's organic symmetry evokes shapes that are half-animal,
    half-plant.

    สเปคสินค้า
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 53 x l. 49 x H. 201 cm / L. 20.9” x l. 19.3” x H. 79.1”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 80 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 3.1”

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.reef-large-floor-lamp
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2010
    • กว้าง (มิลลิเมตร)530
    • ความลึก (มิลลิเมตร)490
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฝังพื้น
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ