เผยแพร่สินค้าของคุณ
REEF - SMALL HALF PENDANT WALL LAMP
REEF - SMALL HALF PENDANT WALL LAMP
REEF - SMALL HALF PENDANT WALL LAMP
REEF - SMALL HALF PENDANT WALL LAMP
REEF - SMALL HALF PENDANT WALL LAMP
REEF - SMALL HALF PENDANT WALL LAMP
REEF - SMALL HALF PENDANT WALL LAMP
REEF - SMALL HALF PENDANT WALL LAMP
    DESIGNHEURE

    REEF - SMALL HALF PENDANT WALL LAMP

    The pendant wall light Petit Demi Reef casts a harmonious halo of light towards the back, backlighting the wall, and provides soft, glare-free direct light towards the front. Its contemporary, graphic design gives structure to the space.
    Ideal for use at the head of a bed or in a corridor, this wall light is made up of a wall bracket and a small arm in black lacquered steel, and a black textile cord from which suspends the oval lampshade with a flat back in diffusing white fabric, enhanced by a black band and circular side panels.
    Inspired by the shapes of coral reefs and the aquatic world, the organic symmetry of the Reef collection evokes shapes that are half-animal, half-plant.

    สเปคสินค้า
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 27 x l. 23 x H. 55 cm / L. 10.6” x l. 9.0” x H. 21.7”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 56 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.2”

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.reef-small-half-pendant-wall-lamp
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)550
    • กว้าง (มิลลิเมตร)270
    • ความลึก (มิลลิเมตร)230
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ