เผยแพร่สินค้าของคุณ
SHIELD - CEILING LAMP 5 SMALL
SHIELD - CEILING LAMP 5 SMALL
SHIELD - CEILING LAMP 5 SMALL
    DESIGNHEURE

    SHIELD - CEILING LAMP 5 SMALL

    Ideal for lighting spaces with low ceilings thanks to its compact size, the ceiling light 5 Petit Shield diffuses a beautiful indirect light in
    an original way, forming a halo of light around the lampshades. This 22cm-high ceiling light will light up your rooms effectively and
    attractively, like a decorative ceiling rose.
    It is made up of 5 small-sized lampshades in diffusing white fabric with black borders, powered by black textile cords to a round ceiling rose in black lacquered steel.
    The Shield collection is inspired by the shape of the Zulu African shield, and represents a symbol, protection and a highly graphic
    ornament.

    สเปคสินค้า
    • Design: Jette Scheib

      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø116 x H. 22 cm / Ø 45.7” x H. 8.7”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel and aluminium, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : 5 x E14
      Bulb : 5 x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : 5 x E12
      Bulb : 5 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.shield-ceiling-lamp-5-small
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)220
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1160
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1160
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ