เผยแพร่สินค้าของคุณ
SHIELD - MEDIUM WALL LAMP
SHIELD - MEDIUM WALL LAMP
SHIELD - MEDIUM WALL LAMP
SHIELD - MEDIUM WALL LAMP
SHIELD - MEDIUM WALL LAMP
SHIELD - MEDIUM WALL LAMP
SHIELD - MEDIUM WALL LAMP
SHIELD - MEDIUM WALL LAMP
SHIELD - MEDIUM WALL LAMP
SHIELD - MEDIUM WALL LAMP
    DESIGNHEURE

    SHIELD - MEDIUM WALL LAMP

    With its compact size, the wall lamp Moyen Shield is ideal for dressing up headboards or adorning the walls of a living room or hallway. It diffuses beautiful indirect light in an original way, forming a halo of light around the lampshade to illuminate a surface. The practical electrical outlet is offset from the shade, so it can be installed vertically or horizontally.
    The wall lamp consists of a medium-sized lampshade in diffused white fabric with black borders, a black textile cord, a finishing cone and a round wall bracket in black lacquered steel.
    The Shield collection is inspired by the shape of the Zulu African shield, and represents a symbol, protection and a highly graphic
    ornament.

    สเปคสินค้า
    • Design: Jette Scheib

      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 26 x l. 21 x H. 60 cm / L. 10.2” x l. 8.3” x H. 23.6”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel and aluminium, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 100 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 3.9”

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.shield-medium-wall-lamp
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)260
    • ความลึก (มิลลิเมตร)220
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ