เผยแพร่สินค้าของคุณ
SYLVA - WALL LAMP
SYLVA - WALL LAMP
SYLVA - WALL LAMP
SYLVA - WALL LAMP
SYLVA - WALL LAMP
SYLVA - WALL LAMP
SYLVA - WALL LAMP
SYLVA - WALL LAMP
    DESIGNHEURE

    SYLVA - WALL LAMP

    Sylva, a wall light inspired by nature.
    Purity, authenticity and durability come together in a design that celebrates the essence of plants. Sylva infuses spaces with organic softness, subtly evoking the serenity of a soothing forest. Its khaki wall hook, natural linen leaf and green strap form a harmonious blend of raw material and aesthetic sensibility.

    Ideal for enhancing hotel corridors or room entrances, this wall light adds a warm, responsible touch, where light and nature meet.

    สเปคสินค้า
    • Design: Part de Rêve

      One Standard finish available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 11 x l. 13 x H. 39 cm / L. 4.3’’ x l. 5.1’’ x H. 15.4’’
      Materials :
      Fabric, lacquered steel


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1 x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 45 mm x H. Max 80mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 X Max 8 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 1.8’’ x H 3.1’’

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sylva-wall-lamp
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-08-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)390
    • กว้าง (มิลลิเมตร)110
    • ความลึก (มิลลิเมตร)130
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.35
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ