เผยแพร่สินค้าของคุณ
TWIGGY - BUILT-IN TABLE LAMP
TWIGGY - BUILT-IN TABLE LAMP
TWIGGY - BUILT-IN TABLE LAMP
TWIGGY - BUILT-IN TABLE LAMP
TWIGGY - BUILT-IN TABLE LAMP
TWIGGY - BUILT-IN TABLE LAMP
TWIGGY - BUILT-IN TABLE LAMP
    DESIGNHEURE

    TWIGGY - BUILT-IN TABLE LAMP

    The Twiggy built-in table lamp reinvents the balance between material and structure, offering a presence that is as sculptural as it is functional. The copper-tone metallic fabric lampshade seems to float inside the rounded copper textured painted steel frame, creating an illusion of lightness and movement. Each angle of view reveals a new perspective, transforming the light into a subtle, modern work of art.

    This lamp can be fixed to the countertop of a console, bedside table or any other piece of furniture, and is ideal for providing additional decorative lighting, particularly in the hotel and restaurant trade!

    สเปคสินค้า
    • Design: Part de rêve

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.12,5 x l.12 x H. 68cm / L. 4.9” x l. 4.7’’ H. 26.8”
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 15 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.8’’

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.twiggy-built-in-table-lamp
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)68
    • กว้าง (มิลลิเมตร)125
    • ความลึก (มิลลิเมตร)12
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ