เผยแพร่สินค้าของคุณ
TWIGGY - PENDANT LIGHT
TWIGGY - PENDANT LIGHT
TWIGGY - PENDANT LIGHT
TWIGGY - PENDANT LIGHT
TWIGGY - PENDANT LIGHT
TWIGGY - PENDANT LIGHT
TWIGGY - PENDANT LIGHT
TWIGGY - PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    TWIGGY - PENDANT LIGHT

    A must-have for any small, narrow or vertical space, this pendant fits perfectly into a hotel room, a restaurant, a shop window or even corridors, niches and entrances... Pendant lights can be grouped together to create graphic compositions that add rhythm to spaces. The pendant consists of a copper-coloured glittering steel armature framing the shade in diffused white fabric, suspended by a black textile cord, and a black ceiling rose.The Twiggy collection, with its slim, minimalist and elegant design, plays with contrasts, colours and geometry, taking its inspiration from modern artists, where colour becomes a motif in its own right.

    สเปคสินค้า
    • Design: Part de rêve

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 12,5 x l. 12 x H. 251 cm / L. 4.9” x l. 4.7’’ H. 98.8”
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm x H. Max120mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 15 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7’’ x H. Max 4.7’’

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.twiggy-pendant-light
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-01-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2510
    • กว้าง (มิลลิเมตร)125
    • ความลึก (มิลลิเมตร)120
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ