เผยแพร่สินค้าของคุณ
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
    Designtak

    Easy Collection Console Bold 1500

    Create a welcoming entrance with an attractive canopy over the front door! Complete and unique entrance roofs of Glass/Aluminium and stainless steel. Småland craft with a timeless design suitable for all building types. Available in three different colors, and also in three different type of glas with four different consoles. width: 1500 mm, 2000 mm and 2500 mm ADVANTAGES One of the most maintenance-free entrance roofs of glass and stainless steel. Craft-built. Follows the building standards and the CE marking according EN1090-3
    สเปคสินค้า
    • Width (mm): 1500 Depth (mm): 800 Color: Silvermetallic, Black, Warm White and Brushed stainless steel Guarantee: five years Height (mm): 340 Materials: Glass/Aluminium stainless steel
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EasyCollectionConsoleBold1500
    • Product familyEasy Collection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Console Bold
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-08-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)340
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)800
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)30
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • OmniClass Number23-13 35 25 11
    • OmniClass TitlePrefabricated Shell Roofs