เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
    Designtak

    Hipped 1600

    Create a welcoming entrance with an attractive canopy over the front door! Complete and unique entrance roofs of sheet metal built on a sturdy aluminum frame. This model also has recessed spotlights in the ceiling. Småland craft with a timeless design suitable for all building types. Available in six different colors, all with ceiling in white lacquered aluminum sheet. In width: 1600 mm, 2100 mm and 2600 mm ADVANTAGES Integrated gutter with drainage to the right or left. Optional spotlights. One of the most maintenance-free entrance roofs of sheet metal. Craft-built. Follows the building standards and the CE marking according EN1090-3
    สเปคสินค้า
    • Width (mm): 1600
      Depth (mm): 955 / 1155
      Color: Black, Silver Metallic, Dark Gray, Warm white, Graphite grey, Dark brown

      Dark Silver Metallic, Dark Red, Maroon, Grey, Rheinzink.
      Guarantee: five years
      Height (mm): 350
      Materials: plate / aluminum frame
      Optional spotlights: 2 pcs

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Hipped1600
    • Product familyStandard
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hipped
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-08-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)350
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)950
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSheet metal
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)25
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • OmniClass Number23-13 35 25 11
    • OmniClass TitlePrefabricated Shell Roofs