เผยแพร่สินค้าของคุณ
Detex Hurricane-Rated Removable Mullions
Detex

Detex Hurricane-Rated Removable Mullions

The Detex Removable Mullions are heavy-duty removable mullions designed for use with rim exit devices on heavy-duty pairs of doors. The design allows the mullion to be removed. Removal of top fitting screws allows tube and fitting to rotate away from frame. Approved for hurricane installations (specify H90R).

สเปคสินค้า
  • Features

    • Mullion can be removed in minutes by removing 6 easily accessible screws
    • Cylinder located inside the building to prevent tampering
    • Easy retrofit application
    • Small profile base plate prevents interference when moving objects through doorway
    • Easily adapted to any double door application
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.detex-hurricane-rated-removable-mullion
  • Product familyMullions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Removable
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-05-08
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_38_20_20
  • Uniclass 2015 DescriptionDoor hardware systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoor Hardware
  • OmniClass Number23-17 19 11
  • OmniClass TitleHardware for Doors