เผยแพร่สินค้าของคุณ
DSI ES831 Barrier Arm Optical Turnstile
Detex

DSI ES831 Barrier Arm Optical Turnstile

ES831 bi-directional optical turnstiles with hands-free barrier arms enhance the security of access control systems. The ES831 provides a visual as well as a psychological barrier while communicating to pedestrians that authorization is required to gain access to a facility or area.

สเปคสินค้า
  • Features

    • Detects tailgating
    • Compatible with any access control system
    • Provides a physical barrier between secured and unsecured areas of the facility
    • Field configurable for card-in/card-out or card-in/free-exit operation
    • ADA compatible
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.dsi-es831-barrier-arm-optical-turnstile
  • Product familyTurnstiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Optical Turnstiles
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-05-08
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - ประตูหมุนทางเดินคนเดินเท้า
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGates and turnstiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTurnstiles
  • OmniClass Number23-29 13 23
  • OmniClass TitleAccess Control Turnstiles

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง