เผยแพร่สินค้าของคุณ
CDC Series (ACB) - Chain drives (230 V AC)
D+H Mechatronic AG

CDC Series (ACB) - Chain drives (230 V AC)

Performance features

- Can be used for openings for smoke exhaust, D+H Euro SHEV in accordance with EN 12101‑2 and for daily ventilation
- With BSY+ motor and synchronised electronics controlled via microprocessor
- Perfectly suited for profile integrated and surface mounted installation
- Low running noises thanks to the innovative acoustic decoupling of the drive components
- Direct control via 230 V AC
- Universal bracket sets for installation of all commonly available profile systems
- Flexible overall lengths for customised strokes
- Available in all RAL colours
- Integrated ACB (Advanced Communication Bus) bus interface with Modbus protocol
- The drive is integrated directly via open bus communication through the ACB (Advanced Communication Bus), e.g. in a building management system

สเปคสินค้า
  • Technical data

    Supply: 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz / 33 W (45 VA)
    Duty cycle: 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.)
    Force of pressure: 250 N
    Tensile force: 250 N
    Nominal locking force **: 1500 N
    Service life: 20000 double strokes *
    Stroke: 350 - 1200 mm
    OPEN running speed: 6.7 mm/s
    OPEN running speed - SHEV: 9.4 mm/s; 13.6 mm/s; 15 mm/s
    CLOSED running speed: 5 mm/s; 6.7 mm/s
    Type of protection: IP32
    Emission sound pressure level: LpA = 35 dB(A)
    Temperature range: -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C
    Fire resistance: B300 (30 min / 300 °C)
    Housing: Aluminium
    Surface: Powder-coated
    Colour: White aluminium (~ RAL 9006)
    Connection: 2.5 m silicone cable

    * For vertical use, please consult with D+H Sales!
    ** Depending on the mounting, *** in accordance with VdS 2580

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cdc-acb-230vac_series
  • Product familyDrives
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chain Drives
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-06-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)30
  • ความลึก (มิลลิเมตร)39
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ที่เปิดหน้าต่าง
  • IFC classificationActuator
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716