เผยแพร่สินค้าของคุณ
CPS-B Series - SHEV control panel - basic
D+H Mechatronic AG

CPS-B Series - SHEV control panel - basic

Performance features

- Compact SHEV control panel, specifically for stairwells
- Tested and certified according to ISO 21927‑9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344, DIN EN 12101‑10 and EN 62368-1:2014 + A11:2017, fulfils the building authority requirements in accordance with DIN 18232-9
- Up to 2.5 or 5 A total drive current
- Stabilised output voltage
- Switchable SHEV safety functions: Fault equal to alarm, SHEV retriggering function and smoke detector remote reset
- Integrated comfort functions for daily ventilation
- Optional connection to rain detectors or wind / rain sensors without an additional module
- Connection of up to 8 SHEV operation panels and 8 fire detectors per line (Only detectors permitted by D+H may be used)
- Min. 72 hr battery backup supply

สเปคสินค้า
  • Technical data

    Supply: 230 V AC / 50 Hz / 140 VA; 230 V AC / 50 Hz / 145 VA
    Stand-by power: < 2 W
    Output: 24 V DC / 2.5 A ; 24 V DC / 5 A
    Ripple: < 0.5 Vss
    Mode of operation monitoring: Continuous duty
    Mode of operation alarm/ventilation: Short-time duty 30 % duty cycle
    Type of protection: IP30
    Temperature range: -5 °C ... +40 °C
    Line / Group: 1 / 1
    Housing: Plastic
    Colour: White (~ RAL 9016)
    Battery type: Typ 2 (2x); Typ 8 (2x)
    Weight: 0.187 kg / 0.192 kg

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cps-b-series-shev-control-panel
  • Product familyControl panels
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SHEV control panel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-04-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)310
  • กว้าง (มิลลิเมตร)310
  • ความลึก (มิลลิเมตร)104
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักABS
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
  • IFC classificationController
  • Uniclass 2015 CodePr_75_50_18_17
  • Uniclass 2015 DescriptionControl panels