โปรดตั้งค่าสถานที่ตั้งและภาษาของคุณ ดำเนินการต่อ
แผ่นยิปซัมบอร์ด รุ่นมาตรฐาน

แผ่นยิปซัมบอร์ด รุ่นมาตรฐาน

แผ่นยิปซั่มมาตรฐาน ชนิดขอบลาดตราเพชร ไม่ติดไฟ กันความร้อน และกันเสียง อีกทั้งพื้นผิวเรียบเนียนติดตั้งง่ายไร้รอยต่อ สะดวกในการซ่อมแซมปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับงานฝ้าเพดาน และผนังภายใน มีคุณลักษณะผิวเรียบสม่ำเสมอสวยงาม แข็งแรงทนทาน ได้มาตรฐาน มอก.219-2552 และ ISO 9001:2009
สเปคสินค้า
  • แผ่นชนิดขอบลาดเพื่อช่วยในการฉาบรอยต่อให้ง่าย และเรียบสนิท เหมาะสำหรับงานฝ้าเพดานฉาบเรียบ และผนังภายในบ้านโดยเฉพาะ มี 2 รุ่นคือ ᛫ ยิปซั่มบอร์ด รุ่นมาตรฐาน สำหรับใช้งานฝ้าเพดาน และงานผนัง ผิวเรียบสม่ำเสมอสวยงามเหมาะสำหรับงานตกแต่งภายในที่ต้องการความเรียบเนียน ᛫ ยิปซั่มบอร์ด รุ่นทนชื้น สำหรับใช้งานฝ้าเพดาน และงานผนัง มีคุณลักษณะที่ทนต่อสภาวะความชื้นสูง ผสมสารป้องกันการดูดซึมความชื้น เหมาะสำหรับห้องน้ำ ห้องครัว สระว่ายน้ำ
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Diamond_Gypsum_Board_Standard
  • Product familyวัสดุก่อสร้าง
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์/ ซีเมนต์บอร์ด/ ยิปซัมบอร์ด
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-11-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2400
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • ออกเเบบโดยไทย
  • ผลิตโดยไทย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นยิปซัมและไฟเบอร์

พื้นที่การขาย

เอเชีย
ไทย