เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

SWK6 Sunworker

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: sunworker
แบรนด์: Dickson Constant
Product family: Solar Protection
กลุ่มสินค้า: Screen
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 3000
ความลึก (มิลลิเมตร): 0.42
วันที่เผยแพร่: 2017-10-11
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: งานโชว์ (Model)
ดาวน์โหลด (9)
Fabric designed for solar protection (especially "screen") OUTSIDE or INSIDE. SUNWORKER blocks up to 94% of the heat, and preserve in the same time visual contact to outside and use of natural daylight

Designed to meet new needs in terms of solar protection, Sunworker combines transparency, resistance and fineness with visual and thermal comfort. Made using the Rachel Trameur method of weaving, it boasts excellent mechanical strength. Its regular grain and micro-aerated look ensure transparency that filters both sun light and solar heat.

The fact that it has passed numerous European fire-resistance tests (M1, B1, Class1) makes it an ideal fabric for use in locations frequented by the public. Sunworker M1 is available in 150 and 300 cm widths.

Available in 20 plain colors and 2 width (150 and 300 cm)

- Composition : 50% polyester high tenacity - 50% PVC

- Finish : Double-sided PVC coating

- weight : 300 gr/sqm

- thickness : 0.42 mm

- FR classification : M1, B1, Bs2d0

- Greenguard Gold certified

- Guarantee : 5 years

RECOMMENDED USE

- Vertical blind / Screen

- Screen pergola

- Velum

- Conservatory blind

- Shade sail

- Acoustic panel

- Stretched wall

- Stretched ceiling


วัสดุหลัก: Polyester
วัสดุรอง: PVC
ออกแบบใน: France
ผลิตใน: France
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 300

หมวดหมู่ BIMobject : หน้าต่าง - ผ้าม่าน
IFC classification: Object
ชื่อ UNSPSC: Window screens
รหัส UNSPSC: 30171614
Uniclass 1.4 รหัส: L422
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Blinds
Uniclass 2.0 รหัส: PR-58-08
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Blinds And Shading Devices
Uniclass 2015 รหัส: Pr_30_59_07
Uniclass 2015 รายละเอียด: Blinds and shading devices
NBS Reference รหัส: 58-08
NBS Reference รายละเอียด: Blinds And Shading Devices
CSI MasterFormat 2014 Code: 13 31 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Fabric Structures
จำนวน OmniClass: 23-17 21 13 11
OmniClass ชื่อเรื่อง: Window Blinds
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
Windows - Blinds

ชื่อ มูลค่า
Cloth Polyester 50% ; PVC 50%
Cover (Y/N) True
Integral Finish Coated fabric
Length 300 mm — 6000 mm
Material Polyester ; PVC
Method Of Operation Manual ; Monitored
Shutter Width 300 mm — 6000 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Length 300 mm — 6000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Material Polyester ; PVC

BIMobject®