เผยแพร่สินค้าของคุณ
OPERA DISUPER60 Hinged fire-rated door
OPERA DISUPER60 Hinged fire-rated door
    Dierre

    OPERA DISUPER60 Hinged fire-rated door

    Opera Disuper is a single blind door.‎ Leaf thickness from 64 mm.‎ - Perimeter frame in solid wood on four sides with MDF sheets - Special internal filling in several layers of various materials to ensure high performance in terms of firecut and high sound insulation
    สเปคสินค้า
    • HIGH PERFORMANCE - Thermal transmittance data: Ud DISUPER60: 1,1 W/m2K - DISUPER60: fire resistance 60 minutes, soundproof 47 dB - hidden adjustable hinges on 3 axes whose number guarantees high weight capacity - double lower mobile threshold - thermo-expanding gasket on the frame and door hot fumes / cold fumes Sa norma EN 1634-3 - lock with Yale cylinder version - external folding door closer or retractable - blockboard wooden frame - double stop gasket - architraves in various sizes and profiles and cutting with butting 45 or 90° available VARIANTS Wide range of finishes: from lacquered, to essence, to laminated EXTRA Various lock solutions Electrical release Hidden door closer
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.OPERA-DISUPER60-Hinged-fire-rated-door
    • Product familyFire doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Opera
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-06-12
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูหนีไฟและบานประตูหน้าต่าง
    • IFC classificationDoor