เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fluted Round Aluminum Porch Columns
Digger Specialties, Inc.
Archived

Fluted Round Aluminum Porch Columns

DSI round aluminum porch columns are complimented by matching capitals and bases. These structural columns are available in 6”, 8”, 10”, and 12” diameter. Our round fluted aluminum columns are ideal for commercial and residential uses. These round porch columns can wrap around existing posts (modifications may be necessary) DSI is the only aluminum column supplier to receive PCI 4000 certification from the Powder Coating Institute. All columns are verified AAMA 2604 compliant. An optional AAMA 2605 upgrade is available by special order. DSI Aluminum Columns have a Lifetime Limited Warranty.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.aluminum-round-fluted-columns
  • Product familyPorch Columns
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminum Columns
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-12-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เสา
  • IFC classificationColumn
  • UNSPSC nameColumns
  • UNSPSC code30161902
  • Uniclass 2015 CodeEF_20_30
  • Uniclass 2015 DescriptionColumns
  • OmniClass Number23-13 35 11 13 11
  • OmniClass TitleColumns