เผยแพร่สินค้าของคุณ
Layers - Ash Natural - 300mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers - Ash Natural - 300mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers - Ash Natural - 300mm - 19mm - Engineered Flooring
    Dinesen

    Layers - Ash Natural - 300mm - 19mm - Engineered Flooring

    AXN19300E2-4

    Ash Natural Layers, 19x300mm, 2-4 m

    Dinesen Layers is a collection of engineered wooden floors of the same high quality that characterises Dinesen plank floors. Layers planks consist of a three-layer construction made entirely of solid wood. A Dinesen Layers floor thus gives you all the natural properties of a wooden floor in an engineered solution.

    Ash Natural

    Subtle structure with a classic expression. Harmonious and calm. Fewer knots.

    Ash − Random lengths

    Planks in random lengths are delivered in available lengths. This makes for a fluid transition from one room to the next and a coherent expression that is perfect for many projects. Each plank is made as long as possible, which allows for a very high degree of utilisation of the raw wood.

    Ash, Frêne, Fresno, Esche, Ask

    สเปคสินค้า
    • Description:

      Engineered plank in three layers, with a top layer in Ash. All three layers are made of European hardwood The top lamella is 6 mm thick and defines the wear layer

      Length: 2-4 m in random lengths

      Width: 300 mm. Tolerance: +/- 0.3 mm

      Thickness: 19 mm. Tolerance: +/- 0.2 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Glue: Waterproof and formaldehyde-free

      Wood moisture content: 7% +/- 1%

      Tongue and groove: 6 mm

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Hardness (Brinell): 4,1

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal resistance: 0,17

      Heat conductivity (R): 0,11

      Formaldehyde content: Class E1

      Content of Pentachlorophenol: PCP < 5 ppm

      Density (kg/m³) : 650

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Layers-Ash-Natural-Random-Lengths-2-4-meter-300mm-19mm-AXN19300E_2-4_
    • Product familyEngineered Floor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ash
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)19
    • กว้าง (มิลลิเมตร)300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)4000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)650
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 13 11
    • OmniClass TitleWood Flooring

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (24)
    3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)