เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pine Natural - 250mm - 35mm - Solid Flooring
Pine Natural - 250mm - 35mm - Solid Flooring
    Dinesen

    Pine Natural - 250mm - 35mm - Solid Flooring

    FN35250E_2-5

    Pine Natural, 35x250mm, 2-5 m

    Dinesen pine floor reflects nature and provides a calm touch to interior. We provide pine floorboards of highest quality from sustainable forests.

    Pine Natural

    Dynamic structure with a natural expression. Authentic and warm. More knots

    Pine − Random lengths

    Planks in random lengths are delivered in available lengths. This makes for a fluid transition from one room to the next and a coherent expression that is perfect for many projects. Each plank is made as long as possible, which allows for a very high degree of utilisation of the raw wood.

    Pine, Pin, Pino, Kiefer, Tall, Furu, Fyr

    Pricelist:

    www.dinesen.com/en/products/price-lists/

    สเปคสินค้า
    • Description:

      Dinesen Pine planks create a highly elegant and harmonious expression due to the extraordinary dimensions. An extravagant solution with clear references to the majestic pine tree

      Thickness: 35 mm. Tolerance: +/- 0,5 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Wood moisture content: 8% +/- 1%

      Tonque: 7,8 mm

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Hardness (Brinell): 2,36

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal resistance (R): 0,27

      Thermal conductivity (λ): 0,13

      Formaldehyde content: Class E1

      Content of Pentachlorophenol: PCP < 5 ppm

      Density (kg/m³) : 490

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Pine-Natural-Random-Lengths-2-5-meter-250mm-35mm-FN250E_2-5_1mm_
    • Product familySolid Plank Floors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pine
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)35
    • กว้าง (มิลลิเมตร)250
    • ความลึก (มิลลิเมตร)5000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)490
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 13 11
    • OmniClass TitleWood Flooring