เผยแพร่สินค้าของคุณ
Air-in® Chameleon frame valves 300/400/600
Dir-air Oy

Air-in® Chameleon frame valves 300/400/600

The Air-In Chameleon frame valve consists of the Chameleon valve, a silencer unit and an outer grille. The valve automatically adjusts the nozzle opening according to the underpressure in the apartment. It also effectively prevents any backflow of air. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.chameleon_frame_valves
  • Product familyAir-in
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chameleon Frame Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-06-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)130
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylate
  • วัสดุรองAcrylate
  • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
  • ผลิตโดยฟินแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ระบบแขวน
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameAir circulators
  • UNSPSC code40101602

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (15)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (16)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)