เผยแพร่สินค้าของคุณ
Air-in® Wall Valves 200/125 dB
Dir-air Oy

Air-in® Wall Valves 200/125 dB

The air flow can be adjusted steplessly according to the weather conditions and needs. Alternatively, the valve can be equipped with an automatic bimetal adjuster, in which case it adjusts to the outdoor temperature on its own. Air-In wall valves can be used in houses with mechanical or gravitational air vent systems. The Air-In wall valve is a quality product made of galvanised, powder coated steel.Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.wall_valves
  • Product familyAir-in
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-06-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)185
  • กว้าง (มิลลิเมตร)185
  • ความลึก (มิลลิเมตร)250
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
  • ผลิตโดยฟินแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ระบบแขวน
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameAir circulators
  • UNSPSC code40101602

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (15)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (16)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)