เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ditec QIK7EH
Ditec QIK7EH
Ditec QIK7EH
    Ditec
    Archived

    Ditec QIK7EH

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(5 รีวิว)
    Ditec QIK7EH is the ideal solution for a totally safe access control of medium to high transit environments. It's the perfect choice for applications such as hotels, banks, shopping malls, as well as blocks of flats, companies and camp sites, which always require access control of car parking areas, to ensure their use to authorised people only. Ditec barriers are available in neutral grey colour cabinet made of high quality steel or in stainless steel (ideal solution for harsher environments such as areas near the sea); the typical Ditec design is seen in the soft edges, the rounded corners and the elegant shape of the accessories. Ditec QIK7EH is synonymous of long lifetime and high performance: it's tested for over 1 million cycles and has an opening speed of up to 2 sec (90° opening). The on board encoder system grants the perfect safety in use. Ditec QIK range fully complies with European Directives.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.dit-qik7
    • Product familyGate Automation & Barriers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Automatic Barriers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1050
    • กว้าง (มิลลิเมตร)300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)320
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - ประตูรั้ว
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC nameGates
    • UNSPSC code301720

    สินค้าใกล้เคียง