เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ditec Valor L-N-P (2 wings)
Ditec Valor L-N-P (2 wings)
Ditec Valor L-N-P (2 wings)
    Ditec
    Archived

    Ditec Valor L-N-P (2 wings)

    Ditec Valor is the top of the range in Entrematic's offering. It's a high-tech, exceptionally well designed sliding door operator featuring operating speeds of up to 1.6 m/s (2 wings) and door weights of up to 240 kg (2 wings). It's extreme reliability (tested up to 3 million cycles) and safety is TÜV approved. Ditec Valor has gained a leading position in the marketplace thanks to its advanced technology, electromechanical components, innovative Control Unit which make it perfect for everyday use or for heavy-duty and continuous use applications such as in public areas, large shopping centres, airports, etc. Ditec Valor is very quiet due to its vibration proof sliding guide. The product complies with all European directives and EN 16005.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.dit-vall-2-wing
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)145
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)175
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยเช็กเกีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (40)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)