เผยแพร่สินค้าของคุณ
Top Rolled Room Divider
Dividers by COXUSA
Archived

Top Rolled Room Divider

The DIVIDERS TOP ROLLED ROOM DIVIDER is a system that can be mounted under a header, mounted to a ceiling or mounted using the DIVIDERS Aluminum Beam System. Similar to the Bottom Rolled System, this versatile system offers the ability to divide rooms or create new spaces without the use of existing walls but with no floor tracks required. This Divider System is not only the perfect solution for aesthetically maximizing open spaces but at the same time provides the functionality and safety of a trackless door system.

สเปคสินค้า

    • MADE IN AMERICA
    • 2-3 weeks lead time to job sites
    • Frame finishes: Satin Aluminum, Java, White and Black
    • Glass options: mirror, laminate, and back-painted glass
    • 3mm-6mm glass thickness
    • Available in single, double, triple panel systems
    • 2" x 4", 2" x 6", and 4" x 4", 4" x 6", 6" x 6" horizontal and vertical aluminum beams available
    • Simple to install
    • Latches and pulls for privacy and passage applications
    • Complies with ADA standards for push/pull force
    • 150 lbs maximum panel weight
    • Panel Configurations | 1 Panel - maximum F/O 45 sq. ft. | 2 Panel - maximum F/O 90 sq. ft. | 3 Panel - maximum F/O 135 sq. ft. | 4 Panel - maximum F/O 180 sq. ft. | 6 Panel - maximum F/O 270 sq. ft.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.top-rolled-room-divider
  • Product familyAluminum Framed Door Systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Top Rolled Room Divider
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_80
  • Uniclass 2015 DescriptionSliding door and partition sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Aluminum-Framed Glass Doors
  • OmniClass Number23-15 11 17 19
  • OmniClass TitleVertically Sliding Room Dividers
  • CSI UniFormat II CodeC1020
  • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (40)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)