เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Façade with extended metal cladding and DELTA®-FASSADE COLOR (U-value = up to 0.213 W / m² • K)

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: COM_doerken-fassade-1
แบรนด์: DÖRKEN
Product family: Construction
กลุ่มสินค้า: Ventilated metal façade
ความลึก (มิลลิเมตร): 442.6
วันที่เผยแพร่: 2018-07-06
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (3)
Curtain wall with expanded metal (U-value depending on substructure: up to 0.213 W / m² • K) on two-layer substructure with DELTA®-FASSADE COLOR (coral red) and mineral fiber insulation on reinforced concrete exterior wall.
The insulating protective membrane DELTA®-FASSADE COLOR offers maximum safety with its reaction to fire (B-s1, d0).

The information under the specifications correspond to the actual product properties. When creating the BIM objects, slight adjustments of the technical characteristics had to be made to the respective software. For this reason, minimal deviations may occur during automatic calculations, which require a check of the results!

Curtain wall with extended metal and DELTA®-FASSADE COLOR (U-value = up to 0.213 W / m² • K)
outside
Extended metal (ALU, 1250 x 2000 mm, e = 3 mm), approx. 37 mm
Substructure (ALU, distance between the cap profiles: approx. 625 mm), 30 mm
DELTA®-FASSADE COLOR ( topaz blue), 0.6 mm
Mineral wool insulation 035 / console with L-profile, 2 x 80 mm
Reinforced concrete C25/30 (2% steel, 2400 kg / m³, μ = 80/130), 200 mm
Lime cement plaster (μ=15/35), 15 mm
inside


วัสดุหลัก: Concrete
วัสดุรอง: Acrylate
ออกแบบใน: Germany
ผลิตใน: Germany

หมวดหมู่ BIMobject : วัสดุก่อสร้าง - กันน้ำและเยื่อ
IFC classification: Curtain Wall
Uniclass 1.4 รหัส: L5396
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Waterproofing membrane
Uniclass 2.0 รหัส: PR-35-83-77
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Skate Edges
NBS Reference รหัส: 25-10-20
NBS Reference รายละเอียด: Curtain Walling Systems
จำนวน OmniClass: 23-13 25 17
OmniClass ชื่อเรื่อง: Waterproofing
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
Building Materials - Waterproofing & Membranes

ชื่อ มูลค่า
Material metal ; mineral wool ; cement
Thickness 442.6 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Material metal ; mineral wool ; cement

System Family Properties

SystemFamilyProperties

ชื่อ มูลค่า
Thickness 442.6 mm

BIMobject®