เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dorken DELTA inverted roof, sidewalk, parking, 3.5 tonnes driveways
Dorken DELTA inverted roof, sidewalk, parking, 3.5 tonnes driveways
Dorken DELTA inverted roof, sidewalk, parking, 3.5 tonnes driveways
Dorken DELTA inverted roof, sidewalk, parking, 3.5 tonnes driveways
Dorken DELTA inverted roof, sidewalk, parking, 3.5 tonnes driveways
Dorken DELTA inverted roof, sidewalk, parking, 3.5 tonnes driveways
    DÖRKEN

    Dorken DELTA inverted roof, sidewalk, parking, 3.5 tonnes driveways

    Dorken DELTA inverted roof system consisting of waterproofing, thermal insulation, DELTA-VENT RR separation and diffusion mat, DELTA-TERRAXX drainage mat (pressure resistance 400 kPa, drainage 3.1 l / ms) and aggregate foundation, sand bedding and layer of concrete pavement bricks.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Drivable_roof_inverted
    • Product familyBuilding material
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Construction
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2020-07-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)38
    • ความลึก (มิลลิเมตร)38
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา