เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dorken DELTA utility roof inverted, fire route
Dorken DELTA utility roof inverted, fire route
Dorken DELTA utility roof inverted, fire route
Dorken DELTA utility roof inverted, fire route
    DÖRKEN

    Dorken DELTA utility roof inverted, fire route

    Dorken DELTA inverted roof system consisting of waterproofing, thermal insulation, DELTA-VENT RR separation and diffusion mat, DELTA-TERRAXX TP drainage mat (pressure resistance 650 kPa, drainage 3.1 l / ms) and aggregate foundation, ballast sand and pavement concrete bricks.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Fire_route_roof_inverted
    • Product familyBuilding material
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Construction
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2020-07-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)38
    • ความลึก (มิลลิเมตร)38
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา