เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membrane for façade designs with open joints

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: mat_delta-fassade_color_insulating-protection-sheet-0-6mm
แบรนด์: DÖRKEN
Product family: Façade
กลุ่มสินค้า: Façade membrane
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 1500
ความสูง (มิลลิเมตร): 30000
ความลึก (มิลลิเมตร): 1
วันที่เผยแพร่: 2018-07-06
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (3)
Colored, diffusive, UV-resistant insulating protective
membrane for façade designs with open joints up to
50 mm wide that cover no more than 50 % of the surface (wooden, expanded metal, perforated
sheet metal claddings, ….) or glass claddings with maximal 10 % UV transmittance.

Material: Special, highly tear-resistant PES non-woven fabric with a vapour permeable but watertight dispersion coating.
Fire resistance: Class B (B-s1, d0), EN 13501-1
Tensile strength MD / CD: approx. 370/270 N/5 cm, EN 12311-1
Tensile strength after ageing MD / CD: approx. 290/230 N/5 cm, EN 12311-1
Tear resistance: approx. 150/150 N, EN 12310-1
Resistance to water penetration before and after ageing (5000 h UV): Class W 1, EN 1928
sd-Value: approx. 0,02 m
Servicetemperature range: - 30 °C to + 120 °C
Short-term maximum temperature load of the material: +150 °C
Weight: approx. 300 g/m² (EN 1849-2)
Thickness: approx. 0.6 mm (EN 1849-2)
Roll weight: approx. 13.5 kg
Roll length: 30 m x 1.50 m
Driving rain test (Technical University of Berlin): Watertight

Available colors: Agate white, onyx black, pearl gray, topaz blue, emerald green, coral red, amber orange


วัสดุหลัก: Acrylate
วัสดุรอง: Polyester
ออกแบบใน: Germany
ผลิตใน: Germany
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 13.5

หมวดหมู่ BIMobject : วัสดุก่อสร้าง - กันน้ำและเยื่อ
Uniclass 1.4 รหัส: L5396
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Waterproofing membrane
Uniclass 2.0 รหัส: PR-33-46
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Liquid Applied Waterproofing Products
NBS Reference รหัส: 25-25-95-28
NBS Reference รายละเอียด: External Wall Sheathing Systems
จำนวน OmniClass: 23-13 25 17
OmniClass ชื่อเรื่อง: Waterproofing
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
System Family Properties

MaterialProperties

ชื่อ มูลค่า
Density 930
M Fire Rating B-s1, d0 (EN 13501-1)
Permeability 20
Specific Heat 1000
λ-value 0.17

SystemFamilyProperties

ชื่อ มูลค่า
Density 930
M Fire Rating B-s1, d0 (EN 13501-1)
λ-value 0.17

BIMobject®