เผยแพร่สินค้าของคุณ
DELTA®-NOVAFLEXX - Air and vapour barrier 0.1mm
DELTA®-NOVAFLEXX - Air and vapour barrier 0.1mm
DELTA®-NOVAFLEXX - Air and vapour barrier 0.1mm
DELTA®-NOVAFLEXX - Air and vapour barrier 0.1mm
DELTA®-NOVAFLEXX - Air and vapour barrier 0.1mm
    DÖRKEN

    DELTA®-NOVAFLEXX - Air and vapour barrier 0.1mm

    Vapour retarder with adaptive vapour permeability responding to air humidity
    สเปคสินค้า
    • Material: Polyamide Fire resistance: Class E, EN 13501-1 Tear strength: approx. 150/130 N/5 cm as per EN 12311-2 Sd-Value: approx. 5 m in a dry and approx. 0.2 m in a humid environment Weight: approx. 90 g/m² Operating temperature range: 10 °C to + 80 °C Roll weight: approx. 6.8 kg Roll size 50 m x 1.5 m/100 m x 1.5 m
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.mat_delta-novaflexx_air-and-vapour-barrier-0-1mm
    • Product familyPiched roof
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Air and vapour barriers
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2018-02-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)50000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • วัสดุรองPolypropylene
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
    • IFC classificationRoof
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
    • OmniClass Number23-13 25 27
    • OmniClass TitleVapor Barriers
    • CSI UniFormat II CodeB30
    • CSI UniFormat II TitleROOFING