เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

DELTA®-REFLEX - Air and vapour barrier 0.25mm

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: mat_delta-reflex-air-and-vapour-barrier-0-25mm
แบรนด์: DÖRKEN
Product family: Piched roof
กลุ่มสินค้า: Air and vapour barriers
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 1500
ความสูง (มิลลิเมตร): 50000
ความลึก (มิลลิเมตร): 1
วันที่เผยแพร่: 2018-02-07
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัสดุก่อสร้าง
ดาวน์โหลด (7)
An energy-saving air and vapour barrier made of 4-ply material. As DELTA-REFLEX PLUS, with integrated self-adhesive edge for fast, airtight laying.

Material: A watertight, corrosion-free embedded aluminium layer between a highly transparent polyester film and a mesh-reinforced polyethylene film.
Fire resistance: Class E, EN 13501-1, B 1 rating (DIN 4102)
Tear strength: approx. 450/400 N/5 cm, EN 12311-2
Sd-Value: approx. 150 m
Service temperature range range: - 40 °C to + 80 °C
Weight: approx. 180 g/m²
Roll weight: approx. 13,5 kg
Roll sizes: 25 m x 3 m or 50 m x 1.50 m


วัสดุหลัก: Polyethylene
วัสดุรอง: Polyester
ออกแบบใน: Germany
ผลิตใน: Germany
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 13.5

หมวดหมู่ BIMobject : วัสดุก่อสร้าง - กันน้ำและเยื่อ
IFC classification: Roof
Uniclass 1.4 รหัส: L68124
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Vapour barriers/foils
Uniclass 2.0 รหัส: PR-65-50-96
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Vapour Barriers
NBS Reference รหัส: 65-50-96
NBS Reference รายละเอียด: Vapour Barriers
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Membrane Roofing
จำนวน OmniClass: 23-13 25 27
OmniClass ชื่อเรื่อง: Vapor Barriers
CSI UniFormat II Code: B30
CSI UniFormat II Title: ROOFING
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
Building Materials - Waterproofing & Membranes

ชื่อ มูลค่า
Thickness 0.25 mm

System Family Properties

MaterialProperties

ชื่อ มูลค่า
Density 1100
M Fire Rating E (EN 13501-1) ; B1 (DIN 4102-1)
Permeability 600000
Specific Heat 1000
λ-value 0.17

SystemFamilyProperties

ชื่อ มูลค่า
Density 1100
M Fire Rating E (EN 13501-1) ; B1 (DIN 4102-1)
Thickness 0.25 mm
λ-value 0.17

BIMobject®