เผยแพร่สินค้าของคุณ
DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH - Primer 0mm
DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH - Primer 0mm
DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH - Primer 0mm
    DÖRKEN

    DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH - Primer 0mm

    Especially well suited for cold, self-adhesive membranes. Quality approved to DIN 18195. Ready for use. Quick setting. Closes pores and seals dust.
    สเปคสินค้า
    • Material: Bitumen-based primer with solvent content. Material usage: 0.2 – 0.3kg/m² depending on base surface
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.mat_delta-thene_primer-0mm
    • Product familyBasement
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Primer
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2017-12-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักOther
    • วัสดุรองOther
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_66_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBitumen primers
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 70 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof and Wall Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II CodeA2020
    • CSI UniFormat II TitleBasement Walls