เผยแพร่สินค้าของคุณ
BC100EH Dolphin Horizontal Nappy Changing Unit
BC100EH Dolphin Horizontal Nappy Changing Unit
BC100EH Dolphin Horizontal Nappy Changing Unit
    Dolphin Solutions Ltd

    BC100EH Dolphin Horizontal Nappy Changing Unit

    A surface wall mounted, plastic, horizontally hinged baby changing table.
    สเปคสินค้า
      • Designed for age up to 3.5 years and weight less than 22.7kg (50lb)
      • Pneumatic gas shock mechanism to ensure smooth and safe opening and closing
      • With integrated liner dispenser
      • The unit meets all of the standards of EN 12221:2008+A1:2013 (minus clause 4.1)
      • EZ MountTM Backer plate is an optional extra for this unit
      • Spare straps available BC003-STRAP
      • Available with a stainless steel cover BC100EH-SS
      • Vertical version available BC100EV
      • Complies with the following certifications; Doc M
      • 95mm projection from the wall when closed
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BC100EH
    • Product familyBaby Change
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface Mounted
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)390
    • กว้าง (มิลลิเมตร)870
    • ความลึก (มิลลิเมตร)100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักHigh-density polyethylene (HDPE)
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBaby changing units