เผยแพร่สินค้าของคุณ
DoorKing 1802 Surface Mount Hands Free
DoorKing

DoorKing 1802 Surface Mount Hands Free

DoorKing 1802 Surface Mount Hands Free

Stores up to 600 phone numbers, 15 area code.
Two special inputs can be programmed for relay activation or dial-out function.
Time zone restrictions on selected entry codes.
LCD display for programming assistance and shows ‘open’ when access is granted.

Features: 
Up to 27 phone numbers plus 23 additional with 1816 AP intercom expansion
Access Plus Account Manager is a free download
Relay board available which allows use of existing 26-bit wiegand devices
Holiday schedule
Four (4) hold open time zones
Schedule un-lock / lock times
Email notifications
Live relay control from your PC
100 device codes (card, keypad, transmitter)
500 event history buffer
10 temporary access codes

Mechanical:
Stainless steel faceplate
Galvanized steel sub-plate
Metal keypad
Offset speaker holes for protection
Hands free voice operation
(Optional handset available on surface mount only)
Built-in postal lock provision

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Surface Mount

    6.5” W x 12” H x 5” D

    Specifications: 

    16 VAC, 20 VA (250 ma)
    U.L. listed power transformer provided.
    Ringer equivalence: 0.0 A.
    Jack type: RJ11C or W.
    FCC (US): DUF6VT-12874-OT-0
    DOC (CAN): 1736 4507 A
    Complies with UL 294; ETL Listed.


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.DoorKing-1802-Surface-Mount-Hands-Free
  • Product familyAccess Control
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Telephone Entry
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)12
  • กว้าง (นิ้ว)6.5
  • ความลึก (นิ้ว)5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
  • UNSPSC nameSecurity or access control systems
  • UNSPSC code46171619
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Control
  • OmniClass Number23-17 11 29
  • OmniClass TitleAccess Panels