เผยแพร่สินค้าของคุณ
DoorKing 9050 Residential Slide Gate Operator
DoorKing

DoorKing 9050 Residential Slide Gate Operator

DoorKing 9050 Residential Slide Gate Operator

9050 Slide Gate Operator - 1/2 HP, 115VAC residential unit designed for gates up to 16 feet long weighing up to 300 pounds. Gate speed is approximately 1 ft/sec. Limited feature circuit board. Includes 20 feet of #41 chain.

The Model 9050 operator is designed to operate vehicular slide gates in residential applications only. The operator is designed so that it can easily be mounted in the front, center or rear of the gate without any costly and time consuming field modifications. In addition, the operator can be pad or post mounted to meet any installation requirements.

Features: 
Self-adjusting, no maintenance magnetic limits.
Ports for plug-in loop detectors.
Two convenience outlets.
Fail-safe release (fail-secure optional).
Programming switches.
Built-in reset switch.
Built-in power On/Off switch.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Specifications: 
    Maximum gate length 16-feet.
    Maximum gate weight 500 pounds*. (*Assumes gate is on level ground, in good condition with properly adjusted hardware.   Other external factors may affect the performance of the gate operator.)
    1/2 HP limited-duty motor.
    115 VAC, 4.3 Amps.
    Class I applications.
    Compliant with UL 325 and 991.  ETL Listed.  (Note: To be compliant with UL 325 and industry safety guidelines, additional Type B1 and/or Type B2 entrapment protection devices are required to be installed with this gate operator.  Your professional DKS system installer can provide you with more details on these devices and on current industry safety standards.)
    12"W x 24"H x 11.5"D

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.DoorKing-9050-Residential-Slide-Gate-Operator
  • Product familyAccess Control
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vehicular Gate Operators
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)24
  • กว้าง (นิ้ว)12
  • ความลึก (นิ้ว)11.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - อุปกรณ์สำหรับงานถนน
  • UNSPSC nameSecurity or access control systems
  • UNSPSC code46171619
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 55 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVehicular Access and Parking
  • OmniClass Number23-29 13 00
  • OmniClass TitleSecurity Access Controls

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (11)