เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Folding Door, FFT Flexgreen Corridor Mount

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: FD_FFT_corridor
แบรนด์: dormakaba Group
Product family: Doors
กลุ่มสินค้า: Folding Doors
วันที่เผยแพร่: 2018-05-15
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
สินค้านี้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้อีกต่อไป โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม
The first folding door that provides for maximum clear opening width of 2.4m in tight spaces. FFT FLEX Green offers outstanding thermal separation, a quiet, dynamic operation and enhanced wind load resistance. It is particularly suitable for emergency exits and escape routes.
- Maximum clear opening widths of 2.4m in tight spaces
- Thermal separation for energy efficiency in buildings
- Enhanced wind load resistance
- Increased operating smoothness and dynamic response
- For emergency exits and escape route


วัสดุหลัก: Aluminium
วัสดุรอง: Glass
ออกแบบใน: Germany
ผลิตใน: Germany

หมวดหมู่ BIMobject : ประตู - บานพับ
IFC classification: Door
ชื่อ UNSPSC: Glass doors
รหัส UNSPSC: 30171501
Uniclass 1.4 รหัส: JL20
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Doors
Uniclass 2.0 รหัส: SS-25-32-35-30
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Folding Gate Systems
Uniclass 2015 รหัส: Ss_25_32_35_30
Uniclass 2015 รายละเอียด: Folding gate systems
NBS Reference รหัส: 25-32-35-30
NBS Reference รายละเอียด: Folding Gate Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 35 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Folding Doors
จำนวน OmniClass: 23-17 11 23 15
OmniClass ชื่อเรื่อง: Folding All Glass Doors and Grilles
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
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
AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

ชื่อ มูลค่า
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

BIMobject SEEK Properties

Doors - Folding

ชื่อ มูลค่า
Cladding Material Aluminium
Material Glass
Minimum Door Width 2400 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Material Glass

BIMobject®