เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Security Revolving Door Geryon SRD-E01

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: Geryon_SRD-E01
แบรนด์: dormakaba Group
Product family: Entrance
กลุ่มสินค้า: Special Doors
ความสูง (มิลลิเมตร): 2300
วันที่เผยแพร่: 2017-01-16
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
สินค้านี้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้อีกต่อไป โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม
  • Total height = 2.300 mm, passage height = 2.100 mm, upper body part = 200 mm
  • Body Side panels with glazing (see below), alternatively with metal cladding.
  • Thermal separation of body elements on façade level.
  • Safety strips on opposite shearing edges.
  • Top dust-proof cover made of raw aluminium plate.
  • Two maintenance openings in the lower ceiling plate (outer opening can be locked
  • by means of customer's profile half cylinder).
  • Rotating unit with all-round aluminium profiles T40.
  • For glazing see below.
  • With sealing brushes.
  • Black U-shaped handles.
  • Horizontal and vertical safety strips at the door leaves.
  • Finish Powder-coated in an RAL colour.
  • PR-1 drive to regulate the position for automatic access control.
  • Starts with a manual push after release signal.
  • Sensor system in the ceiling monitores the barrier segment, incl. release-button.
  • In case of power failure: end point locking system turns freely or is locked, as
  • desired. Generally locked for WK.
  • Signal display red/green (for 180° partition) in a stainless steel console attached to
  • the inside and outside of the corner profile.
  • One emergency off switch installed at the corner profile (inside). If night slides
  • outside are present, they are installed on the reader post or night slide wings
  • (electrical adapter kit for NS required).
  • Control system integrated in the unit.
  • Power supply 230 V 50 Hz.
  • On finished floor level FFL, floor levelness according to DIN 18202 max. ± 2 mm.


วัสดุหลัก: Metal
วัสดุรอง: Glass
ออกแบบใน: Germany
ผลิตใน: Germany

หมวดหมู่ BIMobject : ประตู - หมุน

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

ชื่อ มูลค่า
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

BIMobject®