เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Security Revolving Door Geryon SRD-S01

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: Geryon_SRD-S01
แบรนด์: dormakaba Group
Product family: Entrance
กลุ่มสินค้า: Special Doors
ความสูง (มิลลิเมตร): 2260
วันที่เผยแพร่: 2017-01-16
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
สินค้านี้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้อีกต่อไป โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม
  • Total height = 2.260 mm, passage height = 2.100 mm
  • Body side panels with glass and filigree profiles, glass ceiling made of laminated safety
  • glass.
  • Thermal separation of body elements on façade level.
  • Safety strips on opposite shearing edges.
  • Subsurface installation of electric and mechanical components.
  • Rotating unit T25 without central column or profile, tempered safety glass or T40 (in WK2), P4A
  • glazing.
  • Black U-shaped handles.
  • Horizontal and vertical safety strips at the door leaves.
  • Powder-coated in an RAL colour.
  • PR-1 drive to regulate the position for automatic access control (subsurface, for
  • WK 2 a secured compartment is necessary).
  • Starts with a manual push after release signal.
  • Sensor system in the ceiling (intermediate crossbar) and 1-zone contact mat/s
  • with black rubber floor covering monitor the barrier segment/s (observe the
  • restricted installation options for the sensor system), incl. release-button/s.
  • In case of power failure: end point locking system turns freely or is locked, as
  • desired. Generally locked for WK.
  • Signal display red/green (for 180° partition) in a stainless steel console attached to
  • the inside and outside of the corner profile.
  • One emergency off switch installed at the corner profile (inside). If night slides
  • outside are present, they are installed on the reader post or night slide wings
  • (electrical adapter kit for NS required).
  • Electric Control unit installed subsurface.
  • Power supply 230 V 50 Hz.


วัสดุหลัก: Metal
วัสดุรอง: Glass
ออกแบบใน: Germany
ผลิตใน: Germany

หมวดหมู่ BIMobject : ประตู - หมุน

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

ชื่อ มูลค่า
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

BIMobject®