เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Tripod Barrier Kerberos TPB-C01

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: kerberos_TPB-C01
แบรนด์: dormakaba Group
Product family: Entrance
กลุ่มสินค้า: Special Doors
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 770
ความสูง (มิลลิเมตร): 1030
ความลึก (มิลลิเมตร): 1170
วันที่เผยแพร่: 2017-01-16
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
สินค้านี้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้อีกต่อไป โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม
  • Housing made of stainless steel satin finish AISI 304.
  • non-tiltable crossbars made of stainless steel satin finish AISI 304.
  • With additional back plate made of stainless steel AISI 304.
  • variant A: passage side inwards right.
  • Function Type 2 power-assisted motion; servo positioning drive / 2 directions electrically
  • controlled.
  • Power supply 100–240 VAC 50/60 Hz
  • Control system integrated in the unit.
  • Prepared for the connection of signal lights.
  • Doweled on finished floor level FFL, floor levelness according to DIN 18202 max. ± 2
  • mm.
  • Not suitable for outdoor installation!
  • Prot. class Housing IP33, components conducting supply voltage IP43.
  • Suitable for escape routes if combined with emergency push button and escape
  • route equipment (cf. general accessories).


วัสดุหลัก: Metal
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Germany
ผลิตใน: Germany

หมวดหมู่ BIMobject : ประตู - อุปกรณ์ประตู

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

ชื่อ มูลค่า
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

BIMobject®