เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Revolving Door KTV

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: KTV_004-1
แบรนด์: dormakaba Group
Product family: Entrance
กลุ่มสินค้า: Revolving Doors
วันที่เผยแพร่: 2014-07-18
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • Revolving doors with 3 or 4 leafs
  • The KTV revolving door range is designed for installation in entrance areas where interior environmental control coupled with elegant aesthetics are desired. Available as Manual, Automatic, Positional or Servomatic, the KTV range offers flexibility in design and function.
  • Operation Modes Manual, Automatic, Positional and Servomatic operation
  • Diamater any from 2000 mm to 3400 mm. Standard fixed diameters of 3600 mm and 3800 mm are also available.
  • Floor mounted or ceiling mounted drive units for powered doors
  • Glazed or solid canopy
  • Robust framing or fine frame option
  • Optional: Night shields for additional protection
  • Integrated with DORMA CODIC MasterCard or MATRIX Professional Access Control solutions
  • Certification BS EN 16005
  • Benefits are flexible design options to meet project specific requirments, DORMA KTV revolving doors effectively reduce noise, dust and dirt as well as greatly contributing to a reduction in building climate control when compared with conventional automatic doors.
dormakaba - www.dormakaba.com


วัสดุหลัก: Metal
วัสดุรอง: Glass
ออกแบบใน: Germany
ผลิตใน: Germany

หมวดหมู่ BIMobject : ประตู - หมุน
IFC classification: Door
ชื่อ UNSPSC: Doors
รหัส UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 รหัส: L41112
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Revolving
Uniclass 2.0 รหัส: SS-25-30-20-70
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Revolving Doorset Systems
NBS Reference รหัส: 25-30-20-70
NBS Reference รายละเอียด: Revolving Doorset Systems
COBIe Type Category: Door
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 42 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Revolving Door Entrances

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

ชื่อ มูลค่า
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

BSD SpecLink

BIMobject®