เผยแพร่สินค้าของคุณ
Automatic Sliding Door, HD200
Automatic Sliding Door, HD200
Automatic Sliding Door, HD200
Automatic Sliding Door, HD200
Automatic Sliding Door, HD200
Automatic Sliding Door, HD200
Automatic Sliding Door, HD200
Automatic Sliding Door, HD200
Automatic Sliding Door, HD200
Automatic Sliding Door, HD200
    dormakaba Group
    Archived

    Automatic Sliding Door, HD200

    The HD 200 is a compact sliding door operator available in both sliding and telescopic variants. Additional modules and options facilitate made-to-measure solutions for automatic sliding doors. The HD 200 automatic operator is compliant to the N.C.C (BCA) and is tested to Australian Standard AS5007, 1 million cycle endurance testing clause 4.4.1.1. and main power fail test clause 4.4.2 by a NATA accredited facility. - Modules with special functions for challenging fields of application - Standardised mechanical components for all operator types - Responsive control and quiet operation
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SD_HD200
    • Product familyDoors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sliding Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-05-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยออสเตรเลีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameAutomatic doors
    • UNSPSC code30171510
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 16 73
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Composite Doors
    • OmniClass Number23-17 11 19 13
    • OmniClass TitleSliding Composite Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (40)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (10)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (5)