เผยแพร่สินค้าของคุณ
Door closer TS 98 XEA EN 1-6
Door closer TS 98 XEA EN 1-6
    dormakaba Group
    Archived

    Door closer TS 98 XEA EN 1-6

    TS 98 XEA EN 1-6, 2S, Endlatch, BC/DC, with mounting plate
    สเปคสินค้า
    • TS 98 XEA EN 1-6, Surface mounted door closer for pull and push side application, non-handed. With second closing rang (15°-0°) and latch control (7°-0°), with adjustable backcheck and delayed closing action with decorative metal plate in XEA design, with mounting plate
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ts_98_xea_en_1-6
    • Product familyDoor Closer
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cam Action Door Closer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)60
    • กว้าง (มิลลิเมตร)327
    • ความลึก (มิลลิเมตร)59
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_59_92
    • Uniclass 2015 DescriptionUncontrolled door closers
    • OmniClass Number23-17 19 11 19 11
    • OmniClass TitleDoor Closers

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)