เผยแพร่สินค้าของคุณ
dormakaba Terminal 96 00 - Reliable Time Recording
dormakaba Terminal 96 00 - Reliable Time Recording
dormakaba Terminal 96 00 - Reliable Time Recording
    dormakaba

    dormakaba Terminal 96 00 - Reliable Time Recording

    dormakaba terminal 96 00 Design meets function for Reliable Time & Attendance Recording


    The terminal 9600 features a bright 5” touchscreen for versatile time recording and access control. It's customizable and user-friendly, catering to working time models with a multi RFID reader and optional fingerprint module for long-term reliability in any environment. Additionally, repairability is a key aspect of the terminal's design, ensuring sustainable maintenance and functionality over time. (Also in version 9620 - 96 20).


    - Intuitive operation with high-resolution 5-inch touch screen

    - Flexible user authentication via smartphone, RFID or biometrics

    - Customisable interface for personalised user interaction

    - Multi-lingual text-to-speech function for improved user accessibility

    - Robust construction meets high security standards

    - Energy efficient with proximity sensor for sustainable use

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Terminal_9600
    • Product familyElectronic Access & Data
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Terminals
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-11-17
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย