เผยแพร่สินค้าของคุณ
Variflex & Variflex Glass - GRD-1 - sound insulated
Variflex & Variflex Glass - GRD-1 - sound insulated
Variflex & Variflex Glass - GRD-1 - sound insulated
Variflex & Variflex Glass - GRD-1 - sound insulated
Variflex & Variflex Glass - GRD-1 - sound insulated
    dormakaba

    Variflex & Variflex Glass - GRD-1 - sound insulated

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(8 รีวิว)

    • Movable sound insulated partition with solid and glass elements
    • Sound insulation value up to Rw 59 dB (acc. EN 10140 laboratory value
    • Parking layout GRD 1 - Double 2-point suspension. parking 90° inside partition axis
    • Element thickness 100 mm
    • Element width from 600 mm to 1.250 mm
    • Clear height from 2.000 mm to 14.500 mm (higher on request)
    • Operation 1) Standard operation: manuall 2) Comfort operation: semi-automatic ComforTronic (electrically controlled sealing strip extension and retraction)
    • Optional pass door soltution: solid single and double pass door, glass pass door

    Dorma Hüppe - dormakaba Group - www.dorma-hueppe.com

    สเปคสินค้า
    • Movable Wall Movable Walls Moveable Wall Moveable Walls Operable Partition Operable Partitions
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.movable-wall_variflex_GDR-1_sound_insulated
    • Product familyDividing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Movable Walls
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังบานเลื่อนจัดเก็บ
    • IFC classificationWall
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWall_MOVABLE