เผยแพร่สินค้าของคุณ
UNIQUIN Demountable Glass Wall System
UNIQUIN Demountable Glass Wall System
UNIQUIN Demountable Glass Wall System
UNIQUIN Demountable Glass Wall System
UNIQUIN Demountable Glass Wall System
UNIQUIN Demountable Glass Wall System
UNIQUIN Demountable Glass Wall System
    dormakaba

    UNIQUIN Demountable Glass Wall System

    4.1 จาก 5 ดาว4.1(7 รีวิว)

    The dormakaba UNIQUIN Demountable Glass Wall System is a single system for multiple purposes. Glass walls combined with attractive design from UNIQUIN create open and enticing spaces. Acoustically separated from the hustle and bustle with a high STC rating. The UNIQUIN frame system is suitable both for rooms where full transparency is desirable and for individual door solutions. Variation is also possible: wood, for example, can provide visual interest and discretion where it is required. UNIQUIN’s strengths are realized wherever limited space needs to be utilized with maximum efficiency. The system allows you to structure the available space, while keeping all sections interconnected – so the feeling of spaciousness is maintained.

    Object filename indicates wall attachment configuration type: A B C D F (see diagram) and Revit wall types: Solid Wall [no tag] or Curtain Wall, CW.

    สเปคสินค้า
    • The dormakaba UNIQUIN Demountable Glass Wall System Glass and aluminum demountable partition system complying with ASTM B221 (ASTM B221M) and meeting or exceeding the performance of 6063-T5 aluminum alloy.

      Fixed Glass: Clamp style mounting. Three-piece track with snap on trim. Mounting Profiles: Single Glazed Demountable Partition. Single acting and sliding door options.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.uniquin-demountable-glass-wall-system
    • Product familyEntrance
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Glass Walls
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)118
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองMetal
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - กระจกเคลือบ
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDemountable Partitions

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา