เผยแพร่สินค้าของคุณ
Variflex & Variflex Glass ComfortDrive - fully automatic - GRD-1
Variflex & Variflex Glass ComfortDrive - fully automatic - GRD-1
Variflex & Variflex Glass ComfortDrive - fully automatic - GRD-1
Variflex & Variflex Glass ComfortDrive - fully automatic - GRD-1
Variflex & Variflex Glass ComfortDrive - fully automatic - GRD-1
Variflex & Variflex Glass ComfortDrive - fully automatic - GRD-1
    dormakaba

    Variflex & Variflex Glass ComfortDrive - fully automatic - GRD-1

    • Fully automatic movable sound insulated partition
    • Sound insulation value up to Rw 57 dB (acc. EN 10140 laboratory value)
    • Parking layout GRD 1 - Double 2-point suspension: parking parallel to main partition axis
    • Element thickness 100 mm
    • Element width from 820 mm to 1.250 mm
    • Clear height from 2.000 mm to 6.500 mm (higher on request)
    • Operation: Fully automatic movement via premium touch display
    • High-speed positioning at speeds of up to 250 mm/s.
    • Intelligent bus technology can be individually programmed to specific customer requirements
    • Optional solid single and glass pass door

    Dorma Hüppe - dormakaba Group - www.dorma-hueppe.com

    สเปคสินค้า
    • Movable Wall Movable Walls Moveable Wall Moveable Walls Operable Partition Operable Partitions
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.variflex-comfortdrive-fully-automatic-grd1
    • Product familyDividing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Movable Walls
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังบานเลื่อนจัดเก็บ
    • IFC classificationWall