เผยแพร่สินค้าของคุณ
13700845 Lissé Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13700845 Lissé Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13700845 Lissé Deck-mounted basin spout without pop-up waste
    Dornbracht

    13700845 Lissé Deck-mounted basin spout without pop-up waste

    Lissé Deck-mounted basin spout without pop-up waste 130 mm 

      ติดต่อกับ Dornbracht

      สเปคสินค้า
      • Lissé Deck-mounted basin spout without pop-up waste 130 mm

        • 130 mm projection
        • fixed spout
        • circular, air-enriched flow
        • height of mixer 95 mm
        • height up to aerator 75 mm
        • hole diameter 35 mm
        • 1/2" connection
        • max. flow 5.7 l/min
        • lead-free

        For Touchfree control please order eSet Touchfree WITH or WITHOUT temperature adjustment

        Available in chrome, matt black, chrome matt

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.13700845
      • Product familyLisse
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์LISSÉ
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2022-03-11
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักBrass
      • ออกเเบบโดยเยอรมนี
      • ผลิตโดยเยอรมนี
      • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.56
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
      • IFC classificationValve
      • รหัส ETIMEC011421
      • ชื่อ ETIMOutlet for sanitary taps
      • OmniClass Number23-31 11 00
      • OmniClass TitleFaucets