เผยแพร่สินค้าของคุณ
20005705 CL.1 Deck valve clockwise closing cold
20005705 CL.1 Deck valve clockwise closing cold
20005705 CL.1 Deck valve clockwise closing cold
    Dornbracht

    20005705 CL.1 Deck valve clockwise closing cold

    CL.1 Deck valve clockwise closing cold

    ติดต่อกับ Dornbracht

    สเปคสินค้า
    • CL.1 Deck valve clockwise closing cold

      • with WAVES structure
      • hole diameter 32 mm
      • rosette 60 x 47 mm


      Available in chrome, platinum matt, Dark Platinum matt

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.20005705
    • Product familyCL 1
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์CL.1
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.69
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011344
    • ชื่อ ETIMShut-off valve for sanitary devices