เผยแพร่สินค้าของคุณ
25133809 VAIA Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
25133809 VAIA Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
25133809 VAIA Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
25133809 VAIA Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
25133809 VAIA Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
    Dornbracht

    25133809 VAIA Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm

    VAIA Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
    สเปคสินค้า
    • VAIA Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm

      • 240 mm projection
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set: normal flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • rotary diverter for bath/shower
      • slide-on rosettes Ø 70 mm
      • rosette for shower holder Ø 60mm
      • 1/2" connection
      • gauge 150 mm - 15 mm
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • max. flow 21.5 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min
      • Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Dark Brass matt, brushed Durabrass, Darj Platinum matt

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.25133809
    • Product familyVaia
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tub faucets - Wall mounted
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.39
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets